Vector IP65, 2x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles VE218SN
EAN
3250616450493
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules36
Tension
-
Tension assignée d'emploi en continue1000 V DC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé151 mm
-
Profondeur interne151 mm
-
Hauteur produit installé452 mm
-
Largeur produit installé418 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP65
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles15
Equipement
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Extension possibleNon
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour VE218SN
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VE218SN
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VE218SN
Declaration
PDF257 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE218SN
PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF25 MBProfil Environnemental Produit pour VE218SN
PDF343 KBProfil Environnemental Produit pour VE218SN
PDF435 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VE218SN du
RoHS declaration VE218SN (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VE218SN du
REACH declaration VE218SN (english)
PDF33 KB
Plus de documentation