Coffret étanche Vector IP55 2 rangées 24 modules h 427mm l 310mm VE212F
EAN
3250616455061
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules24
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé151 mm
-
Profondeur interne151 mm
-
Hauteur produit installé427 mm
-
Largeur produit installé310 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP65
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles12
Equipement
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride46
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK08
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VE212F
PDF4 MBNotice d'instruction pour VE212F
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VE212F
Declaration
PDF257 KBDéclaration UE de conformité pour VE212F
Declaration
PDF258 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE212F
PDF343 KBProfil Environnemental Produit pour VE212F
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VE212F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VE212F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation