Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles VE112PN
EAN
3250616450349
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules12
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Tension
-
Tension assignée d'emploi en continue1000 V DC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé151 mm
-
Profondeur interne151 mm
-
Hauteur produit installé302 mm
-
Largeur produit installé310 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP65
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles12
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride46
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour VE112PN
PDF4 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VE112PN
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VE112PN
Declaration
PDF257 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE112PN
PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF25 MBProfil Environnemental Produit pour VE112PN
PDF343 KBProfil Environnemental Produit pour VE112PN
PDF435 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VE112PN du
REACH declaration VE112PN (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VE112PN du
RoHS declaration VE112PN (english)
PDF33 KB
Plus de documentation