Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles VE110SN
EAN
3250616450431
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules10
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Tension
-
Tension assignée d'emploi en continue1000 V DC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé114 mm
-
Profondeur interne114 mm
-
Hauteur produit installé210 mm
-
Largeur produit installé237 mm
-
Largeur dans les unités de division10
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP65
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles6
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride20
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VE110SN
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VE110SN
Declaration
PDF257 KBDéclaration UE de conformité pour VE110SN
Declaration
PDF258 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE110SN
PDF343 KBProfil Environnemental Produit pour VE110SN
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VE110SN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VE110SN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation