![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II à équiper 1 rangée 10modules h210xl237mm VE109A
EAN
3250616459519
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules10
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé114 mm
-
Profondeur interne114 mm
-
Hauteur produit installé210 mm
-
Largeur produit installé237 mm
-
Largeur dans les unités de division10
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP55
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portepar clé
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurrouge
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles6
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Extension possibleNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VE109A
PDF68 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE109A
PDF343 KBProfil Environnemental Produit pour VE109A
PDF435 KB
Plus de documentation