![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé coup de poing 4+2 modules VE105U
EAN
3250616459564
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Protection contre les surtensionsNon
Modèle
-
Nombre de modules6
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur de montage0 mm
-
Profondeur produit installé113 mm
-
Profondeur interne150 mm
-
Hauteur produit installé190 mm
-
Largeur produit installé165 mm
-
Largeur dans les unités de division6
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP55
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurrouge
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Avec transformateur pour sonnerieNon
-
Avec prise de courantNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VE105U
XP1_VE105_F_6V5011A
PDF68 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VE105U
PEP_HAGER_VE318SN_HAGE-00081-V01.01-FR_13042017
PDF435 KBProfil Environnemental Produit pour VE105U
PEP_VE318SN_Hager_HAGE-00081-V02.01-EN_EN_2092022
PDF343 KB
Plus de documentation