Coffret saillie 1 rangée 12 mod avec porte pleien VD112PF
EAN
3250616596399
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules12
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé91 mm
-
Profondeur interne72 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé292.5 mm
-
Largeur dans les unités de division12
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP40
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent650 °C
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VD112PF
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VD112PF
Declaration
PDF201 KB
Plus de documentation