![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret de dist.,Volta,APV,2x12M,IP30,Version France VA24D
EAN
3250616410220
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé96.5 mm
-
Profondeur interne92.5 mm
-
Hauteur produit installé370 mm
-
Largeur produit installé305 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP30
-
CadenassableNon
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées2
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VA24D
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VA24D
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VA24D
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VA24D
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VA24D
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VA24D
PDF441 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VA24D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VA24D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation