![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version France VA12D
EAN
3250616410213
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé96.5 mm
-
Profondeur interne92.5 mm
-
Hauteur produit installé245 mm
-
Largeur produit installé305 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Indice de protection avec porte IP30
-
CadenassableNon
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VA12D
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VA12D
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VA12D
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VA12D
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VA12D
PDF366 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VA12D
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VA12D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VA12D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation