Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers UZ52A1
EAN
3250616362314
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé95 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Hauteur de goulotte95 mm
-
Longueur490 mm
-
Largeur de goulotte550 mm
-
Largeur produit installé108 mm
Longueur
-
Longueur maximale500
Matières
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireAutre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ52A1
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UZ52A1
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UZ52A1
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UZ52A1
PDF565 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ52A1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ52A1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation