Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale UZ50A1
EAN
3250616362321
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé138 mm
-
Hauteur produit installé23 mm
-
Largeur produit installé48 mm
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ50A1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ50A1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation