Jeu 20 bracelets guide fil petite section UZ25V2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé160 mm
-
Hauteur produit installé65 mm
-
Largeur produit installé255 mm
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Type d'accessoires de montageéquerre de fixation
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ25V2
URL -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UZ25V2
PDF11 MBManuel d'installation pour UZ25V2
PDF24 MBManuel d'installation pour UZ25V2
PDF11 MBManuel d'installation pour UZ25V2
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V2
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ25V2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ25V2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB