Tour partie supérieure,universN,4 pièces UZ05A1
EAN
3250616366770
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé15 mm
-
Largeur produit installé30 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ05A1
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ05A1
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour UZ05A1
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UZ05A1
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UZ05A1
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UZ05A1
PDF565 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ05A1 du
REACH declaration UZ05A1 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ05A1 du
RoHS declaration UZ05A1 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation