Double tourelle, universZ, niveau bas, avec vis UZ04A1
EAN
3250616364103
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Largeur produit installé110 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageensemble/pièces de fixation
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ04A1
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ04A1
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour UZ04A1
PDF427 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ04A1 du
REACH declaration UZ04A1 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ04A1 du
RoHS declaration UZ04A1 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation