![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Tour partie inférieure,universZ,avec verrou UZ03A1
EAN
3250616364097
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé55 mm
-
Hauteur produit installé25 mm
-
Largeur produit installé45 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ03A1
URL -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UZ03A1
PDF23 MBManuel d'installation pour UZ03A1
PDF23 MBManuel d'installation pour UZ03A1
PDF29 MBManuel d'installation pour UZ03A1
PDF6 MBManuel d'installation pour UZ03A1
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ03A1
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ03A1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ03A1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation