Jeu de 20 supports de fixation UniversZ p.bracelet guide fil, pour rail 35x7,5mm UZ01V2
EAN
3250616365872
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé61.8 mm
-
Hauteur produit installé15.6 mm
-
Largeur produit installé23 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montagebride de fixation
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ01V2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ01V2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation