![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Adaptateur,universN,simple,pour agrafe de la conduite, 20 pièces UZ01V2
EAN
3250616365872
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé61.8 mm
-
Hauteur produit installé15.6 mm
-
Largeur produit installé23 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montagebride de fixation
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ01V2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ01V2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation