![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Jeu 20 bracelets support de fixation Univers p bracelet guide fil fixation clip UZ01V1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé128 mm
-
Hauteur produit installé68 mm
-
Largeur produit installé203 mm
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Type d'accessoires de montagebride de fixation
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UZ01V1
PDF10 MBManuel d'installation pour UZ01V1
PDF11 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01V1
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ01V1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ01V1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB