Tourelle haute, universZ, niveau bas UZ01A2
EAN
3250616364073
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de produitACCESSOIRES
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé15 mm
-
Largeur produit installé20 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ01A2
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ01A2
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ01A2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ01A2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation