Support de borniers, univers, pour montage sur rail DIN de bornes SanVis UZ00K1
EAN
3250616366541
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Longueur215 mm
-
Largeur produit installé195 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrepolycarbonate (PC)
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UZ00K1
PDF195 KBNotice d'instruction pour UZ00K1
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ00K1
Declaration
PDF100 KBDéclaration UE de conformité pour UZ00K1
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour UZ00K1
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ00K1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ00K1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation