Bande de papier,universN, 5 pièces UZ006
EAN
3250616360068
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé215 mm
-
Hauteur produit installé252 mm
-
Largeur produit installé215 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ006 du
RoHS declaration UZ006 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ006 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation