Étiquette d'identification,universN,fente de dispositif,12 pièces UZ005
EAN
3250616360051
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Auto-adhésifOui
Dimensions
-
Profondeur produit installé215 mm
-
Hauteur produit installé22 mm
-
Longueur216 mm
-
Largeur produit installé215 mm
Matières
-
TransparentOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ005
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UZ005
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UZ005
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UZ005
PDF565 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ005 du
REACH declaration UZ005 (english)
PDF103 KBCertificat RoHS pour UZ005 du
RoHS declaration UZ005 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation