![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque de montage, univers, 1 rangée, ajustable en profondeur, 115x210x2,5mm UT26A
EAN
3250616301481
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2.5 mm
-
Hauteur produit installé115 mm
-
Largeur produit installé210 mm
Matières
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacezingué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UT26A
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UT26A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UT26A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation