Rail DIN isolé univers 7,5mm, 1 travée • UT22B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Rails
  • UT22B

Rail DIN isolé, univers, h:7,5mm, abaissé en prof.de 31mm, larg.11 mod(198mm)

UT22B

  • Distribution d'énergie

Rail DIN isolé, univers, h:7,5mm, abaissé en prof.de 31mm, larg.11 mod(198mm) UT22B

EAN
3250616301511
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Longueur
    206 mm
  • Largeur produit installé
    206 mm
  • Epaisseur matière
    1 mm
Matières
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UT22B | Hager Afrique

    Image produit UT22B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour UT22B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UT22B

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UT22B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UT22B

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UT22B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UT22B

    PDF
    427 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UT22B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UT22B du

    REACH declaration UT22B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UT22B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UT22B du

    RoHS declaration UT22B (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    U82A - Rail DIN, univers, h:7,5mm, ajustable en prof.de 32,5mm, largeur 11 mod.(200mm)
    U82A
    Rail DIN, univers, h:7, 5mm, ajustable en prof.de 32, 5mm, largeur 11 mod.(200mm)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group