Montants verticaux, univers FW, hauteur 750mm,2 pièces UN05FN
EAN
3250616240186
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé17 mm
-
Hauteur produit installé750 mm
-
Longueur800 mm
-
Largeur produit installé10.5 mm
Matières
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacezingué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UN05FN
PDF11 MBManuel d'installation pour UN05FN
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UN05FN
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UN05FN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UN05FN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation