Barre CU,quadrosystem,isol.,24x5mm,L2000 • UM92ZE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Connecteurs de liaison
  • Barres cuivre souples
  • UM92ZE

Barre Cu gaine souple 24X5 514A longueur 2000

UM92ZE

  • Distribution d'énergie

Barre Cu gaine souple 24X5 514A longueur 2000 UM92ZE

EAN
3250616110113
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    24 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    4 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    32 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    8
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UM92ZE | Hager Afrique

    Image produit UM92ZE

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UM92ZE du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UM92ZE du

    RoHS declaration UM92ZE (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UM92ZE du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UM92ZE du

    REACH declaration UM92ZE (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UM92X - Barre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
    UM92X
    Barre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
  • 2
    UM92Y - Barre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
    UM92Y
    Barre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
  • 3
    UM92Z - Barre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
    UM92Z
    Barre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
  • 4
    UM92W - Barre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
    UM92W
    Barre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
  • 5
    UM92WE - Barre Cu gaine souple 24X8 678A longueur 2000
    UM92WE
    Barre Cu gaine souple 24X8 678A longueur 2000

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group