Barre Cu perf.universN M6 400A 30x5x280 • UM30A3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Barres en cuivre
  • Barres en cuivre
  • UM30A3

Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280

UM30A3

  • Distribution d'énergie

Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280 UM30A3

EAN
3250616362468
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Dimensions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    30 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17 W
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UM30A3 | Hager Afrique

    Image produit UM30A3

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UM30A3 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UM30A3 du

    REACH declaration UM30A3 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UM30A3 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UM30A3 du

    RoHS declaration UM30A3 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
    KS72B
    Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
  • 2
    KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    KS72C
    Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
  • 3
    UC832 - Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
    UC832
    Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
  • 4
    UT87E - Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
    UT87E
    Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
  • 5
    UC842 - Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
    UC842
    Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group