Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880 UM30A2
EAN
3250616365995
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Conception du jeu de barresplat
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal400 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé900 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres30 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres5 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN67 W
Matières
-
Type de traitement de surfacespécial
Equipement
-
Nombre de travée de large1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UM30A2
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UM30A2
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UM30A2
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UM30A2
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UM30A2
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UM30A2
PDF565 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UM30A2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UM30A2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation