Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A UK22A2
EAN
3250616210899
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Moduledisjoncteur
Principales caractéristiques électriques
-
Courant nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Eléments fournis
-
Avec couvertureOui
Equipement
-
Nombre d'unités48
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UK22A2
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UK22A2
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UK22A2
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UK22A2
PDF565 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UK22A2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UK22A2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation