Unité équipement Vega D-Univers l500 h300 sans goulotte câblage 2rangées 2x24mod UD22B3
EAN
3250616141223
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules48
Dimensions
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Capacité
-
Nombre de 1/2 modules par rail bornier0
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Installation, montage
-
Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit0
Eléments fournis
-
Avec couvertureOui
Equipement
-
Nombre d'unités96
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur4
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UD22B3
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UD22B3
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UD22B3
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour UD22B3
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UD22B3
Declaration
PDF675 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UD22B3
PDF191 KB
Plus de documentation