Unité équipement Vega D-Univers l500 h300 pour borniers 2 rangées 2x9mod 2 rails UD22A5
EAN
3250616141018
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Modulebornes de jonction
Dimensions
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Capacité
-
Nombre de 1/2 modules par rail bornier44
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Installation, montage
-
Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit88
Equipement
-
Nombre d'unités0
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur4
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UD22A5
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UD22A5
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UD22A5
Declaration
PDF530 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UD22A5 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UD22A5 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation