Barre Cu perfo M10 120X10 1750 • UC968E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Barres en cuivre
  • Barres en cuivre
  • UC968E

Barre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750

UC968E

  • Distribution d'énergie

Barre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750 UC968E

EAN
3250616110083
Conditionnement
2 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    2000 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    120 mm
  • Longueur
    1750 mm
  • Largeur produit installé
    1750 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC968E | Hager Afrique

    Image produit UC968E

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC968E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC968E

    Declaration

    PDF
    395 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC968E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC968E

    PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)

    PDF
    2 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC968E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC968E du

    RoHS declaration UC968E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UC968E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC968E du

    REACH declaration UC968E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
    KS72B
    Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
  • 2
    KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    KS72C
    Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
  • 3
    UC832 - Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
    UC832
    Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
  • 4
    UT87E - Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
    UT87E
    Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
  • 5
    UC842 - Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
    UC842
    Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group