Barre Cu perfo M10 100X10 1750 • UC967E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Barres en cuivre
  • Barres en cuivre
  • UC967E
Image  UC967E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC967E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750

UC967E

Image  UC967E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC967E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750 UC967E

EAN
3250616110076
Conditionnement
2 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1600 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Longueur
    1750 mm
  • Largeur produit installé
    1750 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    100 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    7
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC967E | Hager Afrique

    Image produit UC967E

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC967E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC967E

    Declaration

    PDF
    395 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC967E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC967E

    PDF
    242 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC967E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC967E du

    REACH declaration UC967E (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC967E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC967E du

    RoHS declaration UC967E (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
    KS72B
    Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
  • 2
    KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    KS72C
    Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
  • 3
    UC832 - Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
    UC832
    Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
  • 4
    UT87E - Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
    UT87E
    Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
  • 5
    UC842 - Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
    UC842
    Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group