Barre profilée en aluminium, quadro evo L1800 2000A UC918160AL
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
FlexibleNon
-
Conception du jeu de barreslaminé
-
Courant assigné nominal1600 A
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Longueur1800 mm
-
Largeur produit installé1770 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres100 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres18 mm
-
Distance des barres omnibus70 mm
-
Section du conducteur1600 mm²
-
HomologationsEN 61439-1/-2
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UC918160AL
PDF22 MBNotice d'instruction pour UC918160AL
PDF5 MBNotice d'instruction pour UC918160AL
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF394 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF399 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC918160AL
Declaration
PDF275 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC918160AL
PDF242 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC918160AL du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UC918160AL du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB