Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 3 barres de 10mm UC897E
EAN
3250616110403
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé130 mm
-
Hauteur produit installé55 mm
-
Largeur produit installé200 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC897E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC897E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation