Kit de liaison,quadro • UC875 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • Systèmes de distribution quadro
          • Connecteurs de liaison
          • Connecteurs
          • UC875
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          2
          1
          UC875 - Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière
          UC875
          Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière
          2
          UC877 - Connecteur boîtier moulé 160-250 av-ss BD-JDB vert
          UC877
          Connecteur boîtier moulé 160-250 av-ss BD-JDB vert
          Image  UC875 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC875 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière

          UC875

          Image  UC875 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC875 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière UC875

          EAN
          3250616138759
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Conception du jeu de barres
            plat
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            160 A
          Dimensions
          • Hauteur produit installé
            80 mm
          • Longueur
            70 mm
          • Largeur produit installé
            21 mm
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image UC875 | Hager Afrique

            Image produit UC875

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            348 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            PDF
            393 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            275 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            335 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            PDF
            394 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            314 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            PDF
            399 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            360 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            377 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            726 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            343 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            PDF
            380 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC875 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC875

            Declaration

            PDF
            355 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour UC875 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour UC875

            PDF
            449 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour UC875 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour UC875

            PDF
            242 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour UC875 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC875 du

            RoHS declaration UC875 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour UC875 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC875 du

            REACH declaration UC875 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            UC877 - Connecteur boîtier moulé 160-250 av-ss BD-JDB vert
            UC877
            Connecteur boîtier moulé 160-250 av-ss BD-JDB vert
          • 2
            UC868 - Connecteur boîtier moulé 400A av-ss BD-JDB vert
            UC868
            Connecteur boîtier moulé 400A av-ss BD-JDB vert

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group