Jeu de câbles, quadro system,HA 125/160A • UC870 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Connecteurs de liaison
  • Connecteurs et barres de liaison
  • UC870

Connecteur liaison HA125-160-bloc repartiteur

UC870

  • Distribution d'énergie

Connecteur liaison HA125-160-bloc repartiteur UC870

EAN
3250616138704
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    21 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    575 mm
Equipement
  • Accessoriable
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC870 | Hager Afrique

    Image produit UC870

  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC870 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC870

    PDF
    449 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC870 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC870 du

    REACH declaration UC870 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    UC876 - Connecteur liaison HA250-JDB latéral
    UC876
    Connecteur liaison HA250-JDB latéral

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group