Jeu de 10 équerre de montage pour rail Alu UC860E UC861E
EAN
3250616110427
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé25 mm
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC861E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC861E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation