Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm UC830
EAN
3250616138308
Conditionnement
6 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal250 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé43 mm
-
Hauteur produit installé130 mm
-
Largeur produit installé90 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres20 mm
-
Distance des barres omnibus25 mm
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour UC830
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC830 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC830 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation