Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations UC826
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Hauteur produit installé46 mm
-
Largeur produit installé75 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 / 10 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres20 / 32 mm
-
Distance des barres omnibus50 mm
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UC826
Notice UC826 FR-ES-PT-GR
PDF907 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
PDF399 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF284 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
PDF394 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC826
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC826
PDF242 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC826 du
RoHS declaration UC826 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC826 du
REACH declaration UC826 (english)
PDF33 KB