Talon maintien 4P 630-1600A • UC825 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Jeux de barres
  • Talons de maintien
  • UC825

Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres

UC825

  • Distribution d'énergie

Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres UC825

EAN
3250616138254
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1600 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    43 mm
  • Longueur
    330 mm
  • Largeur produit installé
    170 mm
Matières
  • Couleur
    noir
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC825 | Hager Afrique

    Image produit UC825

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC825 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC825 du

    REACH declaration UC825 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC825 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC825 du

    RoHS declaration UC825 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    UC822 - Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3P 630-1600A 1 ou 2 barres
    UC822
    Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3P 630-1600A 1 ou 2 barres

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group