Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant UC823
EAN
3250616138230
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal1600 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé86 mm
-
Longueur330 mm
-
Largeur produit installé170 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 / 10 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres50 / 63 / 80 / 100 mm
-
Distance des barres omnibus70 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièremélange de matériaux
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC823 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC823 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation