Support barre 4P 160-250-630A arr à plat • UC820 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
      • Voir toutes les catégories
      • Distribution d'énergie
        • Coffrets de distribution
          • Coffrets mini gamma
          • Coffrets gamma 13
          • Coffrets gamma 18
          • Cosmos
          • Coffrets golf
          • Coffrets vega
          • Coffrets vega D
          • Coffrets alfa
          • Coffrets gala
          • Coffrets volta
          • Coffrets vector IP55 IP65
          • Coffrets vector de sécurité
          • Coffrets FW
        • Enveloppes
          • quadro evo
          • quadro4
          • quadro5
          • quadro+
          • Systèmes d'équipement quadro
          • Systèmes de distribution quadro
          • quadro automatisme IP65
          • orion plus
        • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
          • Relais différentiels et tores
          • Interrupteurs sectionneurs
          • Inverseurs de source
        • Protection
          • Disjoncteurs divisionnaires
          • Disjoncteurs magnétiques
          • Blocs différentiels
          • Disjoncteurs moteurs
          • Disjoncteurs de branchement
          • Disjoncteurs différentiels
          • Interrupteurs différentiels
          • Auxiliaires et accessoires
          • Barres de pontage et accessoires
          • Coupe-circuits
          • Cartouches-fusibles
          • Parafoudres
        • Puissance, commande et signalisation
          • Puissance et programmation
          • Contacteurs
          • Relais
          • Interrupteurs
          • Interrupteurs à déclenchement libre
          • Voyants lumineux et boutons poussoirs
          • Eclairage de secours, télécommandes
          • Transformateurs
          • Sonneries et ronfleurs
          • Commande et signalisation
        • Connexion
          • Barres de pontage et accessoires
          • Répartiteurs
          • Blocs, bornes et barrettes
          • Borniers SanVis
          • Mini-bornes de jonction
          • Bornes de connexion, coffrets de connexion
      • Gestion de l'énergie
        • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
        • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Détecteurs de mouvement et de présence
          • Minuteries et déconnecteurs de réseau
          • Télérupteurs
          • Télévariateurs modulaires
          • Programmation
          • Interrupteurs horaires
        • Bornes de recharge pour véhicules électriques
          • Bornes de recharge witty
      • Cheminement de câbles
        • Moulures et plinthes tehalit.ateha
          • Moulures tehalit.ateha
          • Plinthes tehalit.SL
          • Accessoires pour moulures et plinthes
        • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea à cloison amovible
          • tehalit.lifea de grandes dimensions
          • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
          • Accessoires tehalit.lifea
          • Cache-câbles en rouleau
          • Guide-câbles autoadhésif
        • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
          • Prises systo spécial goulottes
          • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
        • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
          • Colonnes fixes ou mobiles
          • Appareillage ecoline
          • Blocs et modules multiprises
          • Accessoires
          • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
          • Goulottes multimédia
          • Chemins de câbles suspendus
          • Système de caniveaux BKB
        • Equipement des armoires tehalit beha-set
          • Goulottes de câblage tehalit beha-set
          • Outils et accessoires
        • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
          • Système de goulottes sans halogène
          • Système de goulottes en tôle d'acier
          • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
          • Système de goulottes résistantes au feu
        • Goulottes pour cloisons sèches
          • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
          • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
        • Equipement des armoires
          • Goulottes de jonction en PVC
      • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
        • Appareillage mural
          • gallery
          • essensya
          • cubyko
        • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
        • Coffrets de communication VDI
          • Coffrets de communication nodeis
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Enveloppes
    • Systèmes de distribution quadro
    • Jeux de barres
    • Support tétrapolaire
    • UC820
    Image  UC820 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC820 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat

    UC820

    Image  UC820 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC820 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat UC820

    EAN
    3250616138209
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Accessoires
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      4 P
    Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Dimensions
    • Profondeur produit installé
      115 mm
    • Hauteur produit installé
      46 mm
    • Largeur produit installé
      322 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      5 / 10 mm
    • Largeur de barre du jeu de barres
      12 / 32 mm
    • Distance des barres omnibus
      60 mm
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Oui
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image UC820 | Hager Afrique

      Image produit UC820

    • Mode d'emploi

      Image Notice d'instruction pour UC820 | Hager Afrique

      Notice d'instruction pour UC820

      Notice UC820 FR-ES-PT-GR

      PDF
      1 MB
      Image Notice d'instruction pour UC820 | Hager Afrique

      Notice d'instruction pour UC820

      PDF
      1 MB
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour UC820 | Hager Afrique

      Notice d'installation pour UC820

      PDF
      4 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      PDF
      399 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      377 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      348 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      306 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      726 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      355 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      360 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      PDF
      318 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      343 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      PDF
      394 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      275 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      395 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      314 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      PDF
      393 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      335 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      284 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      PDF
      380 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      275 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC820 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC820

      Declaration

      PDF
      387 KB
    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour UC820 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour UC820 du

      RoHS declaration UC820 (english)

      PDF
      32 KB
      Image Certificat RoHS pour UC820 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour UC820 du

      REACH declaration UC820 (english)

      PDF
      33 KB
    • Document PEP

      Image Profil Environnemental Produit pour UC820 | Hager Afrique

      Profil Environnemental Produit pour UC820

      PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

      PDF
      3 MB
    Plus de documentation

    Accessoires optionnels

    Voir plus

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group