![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support montants fonctionnels double face Quadro+ 900mm UC809
EAN
3250616110298
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur produit installé900 mm
Matières
-
Matièreacier
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montagebride de fixation
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC809 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC809 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation