![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Kit,quadro system,pour coffret métallique,BM,vertical,800/1000A,400x600mm UC354H
EAN
3250616133402
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC354H
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC354H
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC354H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC354H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation