kit d'équipement isolant pour commutateur motorisé hib-hic 800-1600a h300 l800 UC328S
EAN
3250616110359
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC328S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC328S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation