Kit commut moto HIB-HIC 125-630A 300X600 UC321S
EAN
3250616110335
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC321S
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC321S
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC321S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC321S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation