Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC268
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé94 mm
-
Hauteur produit installé73 mm
-
Largeur produit installé120 mm
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF394 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
PDF399 KBDéclaration UE de conformité pour UC268
Declaration
PDF726 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC268
PDF242 KB