Kit 2xP250 quad,600x300,v,déco • UC263PPN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • quadro evo
          • quadro evo - kits d’équipement
          • Kits d'équipement pour appareils de tête P250
          • UC263PPN
          Image  UC263PPN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC263PPN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Kit 2xP250 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable

          UC263PPN

          Image  UC263PPN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC263PPN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Kit 2xP250 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable UC263PPN

          EAN
          3250616377677
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            0
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            190 mm
          • Hauteur produit installé
            300 mm
          • Largeur produit installé
            600 mm
          Capacité
          • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
            0
          Porte, couvercle
          • type de couvercle
            couvercle
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            acier
          Installation, montage
          • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
            0
          Eléments fournis
          • Avec couverture
            Oui
          Equipement
          • Nombre d'unités
            2
          • Nombre rangées
            0
          • Nombre de travée de large
            2
          • Nombre de rails
            0
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre de pas en hauteur
            6
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe I
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image UC263PPN | Hager Afrique

            Image produit UC263PPN

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour UC263PPN | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour UC263PPN

            PDF
            3 MB
            Image Notice d'instruction pour UC263PPN | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour UC263PPN

            PDF
            5 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            348 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            343 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            360 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            PDF
            394 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            PDF
            380 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            377 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            726 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            314 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            335 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            PDF
            393 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            355 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            PDF
            399 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC263PPN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC263PPN

            Declaration

            PDF
            275 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour UC263PPN | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour UC263PPN

            PDF
            242 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour UC263PPN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC263PPN du

            RoHS declaration UC263PPN (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour UC263PPN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC263PPN du

            REACH declaration UC263PPN (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            UC233PWN - Kit 1xP250 débrochable, quadro.evo, 350x300 vertical
            UC233PWN
            Kit 1xP250 débrochable, quadro.evo, 350x300 vertical
          • 2
            UC262PWN - Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
            UC262PWN
            Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
          • 3
            UC262PRN - Kit 1xP250 quadro evo 600x200,horizontal,avec differential
            UC262PRN
            Kit 1xP250 quadro evo 600x200, horizontal, avec differential
          • 4
            UC234PRN - Kit 1xP250 quadro evo 350x400,vertical,avec differential
            UC234PRN
            Kit 1xP250 quadro evo 350x400, vertical, avec differential
          • 5
            UC282PRN - Kit 1xP250 quadro evo 800x200,horizontal,avec differential
            UC282PRN
            Kit 1xP250 quadro evo 800x200, horizontal, avec differential

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group