Kit bornier réglage 24 modules h150mm l600mm UC209
EAN
3250616132092
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé150 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Capacité
-
Nombre de 1/2 modules par rail bornier44
Installation, montage
-
Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit44
Equipement
-
Nombre d'unités44
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur6
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC209
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC209 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC209 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation